Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB04-1, Plattenanzahl: 16, 16 bar

004B1014

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 2.15 Kg
Gewicht netto 2 Kg
Volume 5.746 Liter
EAN 5706560368950

 

Anschlusslänge Seite 1 [mm] 20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 16 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 2
Gesamtbreite [mm] 93 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 296 mm
Herstellername Danfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 45 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kanalanzahl 1
Kategorie Art. 4, par. 3
Material Description (Short Te XB04-1-16 G3/4Ax20mm
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 16
Product Name Description Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Produktgruppe Heat exchangers
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss DIN ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Typ XB04-1
UK RoHS compliance Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertical center porthole 1[mm] 248 mm
Vertical center porthole 2[mm] 248 mm
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 248 mm
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L
Werkstoff Platte 1.4404
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality