Verteilersystem SGC
Verteilersystem SGC

145H0327

Distribution unit Typ SGC, 7 Heizkreisanschlüsse, FH-WC, Durchflussanzeige, Zonenventil

Produktdetails

Bruttogewicht 10.12 kg
Gewicht netto 7.5 kg
EAN 5702428525176

 

Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Beschreibung Distribution unit Typ SGC, 7 Heizkreisanschlüsse, FH-WC, Durchflussanzeige, Zonenventil
Breite Paket [mm] 800 mm
Höhe Paket [mm] 160 mm
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Produktgruppe Kompaktstationen
Tiefe Paket [mm] 600 mm
Typ Verteilersystem SGC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services