
Verteilersystem SGC
145H0324
Distribution unit Typ SGC, 4 Heizkreisanschlüsse, FH-WC, Durchflussanzeige, Zonenventil
Distribution unit Typ SGC, 4 Heizkreisanschlüsse, FH-WC, Durchflussanzeige, Zonenventil
Bruttogewicht | 8.6 kg |
Gewicht netto | 7.5 kg |
EAN | 5702428525145 |
Bruttogewicht | 8.6 kg |
Gewicht netto | 7.5 kg |
EAN | 5702428525145 |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
Beschreibung | Distribution unit Typ SGC, 4 Heizkreisanschlüsse, FH-WC, Durchflussanzeige, Zonenventil |
Breite Paket [mm] | 800 mm |
Höhe Paket [mm] | 160 mm |
Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
Produktgruppe | Kompaktstationen |
Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
Typ | Verteilersystem SGC |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
Beschreibung | Distribution unit Typ SGC, 4 Heizkreisanschlüsse, FH-WC, Durchflussanzeige, Zonenventil |
Breite Paket [mm] | 800 mm |
Höhe Paket [mm] | 160 mm |
Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
Produktgruppe | Kompaktstationen |
Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
Typ | Verteilersystem SGC |