Verteilersystem SG
145H0358
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Distribution unit Typ SG, 8 Heizkreisanschlüsse mit Durchflussanzeige
Distribution unit Typ SG, 8 Heizkreisanschlüsse mit Durchflussanzeige
Bruttogewicht | 8.907 Kg |
Gewicht netto | 7.5 Kg |
Volume | 103.2 Liter |
EAN | 5702428525305 |
Bruttogewicht | 8.907 Kg |
Gewicht netto | 7.5 Kg |
Volume | 103.2 Liter |
EAN | 5702428525305 |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 8 |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
Description | Distribution unit Typ SG, 8 Heizkreisanschlüsse mit Durchflussanzeige |
Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
Number of connections | 8 |
Produktgruppe | Distribution units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | Distribution unit SG |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 8 |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
Description | Distribution unit Typ SG, 8 Heizkreisanschlüsse mit Durchflussanzeige |
Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
Number of connections | 8 |
Produktgruppe | Distribution units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | Distribution unit SG |