Verteilersystem SG

145H0354

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Distribution unit Typ SG, 4 Heizkreisanschlüsse mit Durchflussanzeige

Produktdetails

Bruttogewicht 7.3 Kg
Gewicht netto 7.1 Kg
Volume 101.7 Liter
EAN 5702428525268

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 4
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Description Distribution unit Typ SG, 4 Heizkreisanschlüsse mit Durchflussanzeige
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Number of connections 4
Produktgruppe Distribution units
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Distribution unit SG

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality