TD-S, TWE Speicherladeprinzip, 40 kW, 300 L
TD-S, TWE Speicherladeprinzip, 40 kW, 300 L

004U1785

THERMODUAL-S 300-40

Produktdetails

Bruttogewicht 73 kg
Gewicht netto 73 kg

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart HE geschweißt
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 26,9 mm
Anschlussnennweite TWE Rp1 1/2"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung Rp3/4"
Anschlussrichtung Primärseite Horizontal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Anschlussweite HE 26,9 mm
Anwendungstyp TWE Speicherladeprinzip
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 150 °C
Beschreibung THERMODUAL-S 300-40
Breite mit Gehäuse [mm] 890 mm
Breite Paket 2 [mm] 1200 mm
Breite Paket [mm] 750 mm
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.11 bar
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 0.76 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 0.69 m³/h
Dämmstoff EPS mit laminiertem Vlies
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 1760 mm
Höhe Paket 2 [mm] 500 mm
Höhe Paket [mm] 1910 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Speicherwassererwärmer
Leistung [kW] 40 kW
Lotmaterial WÜ TWE Kupfer
Materiallegierung WÜ TWE 1.4404
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW DN20
Nennweite HE DN20
Nennweite TWE DN40
Nennweite Zirkulationsleitung DN20
Normalwohnungsanzahl [max.] 17
Produktgruppe DHW system
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 0.1 A
Tiefe mit Gehäuse [mm] 915 mm
Tiefe Paket 2 [mm] 800 mm
Tiefe Paket [mm] 750 mm
Typ TD-S
Typ TWE-Pumpe UPM2K
Typ WÜ TWE Gelötet
Versorgungsspannungsbereich [V] AC 230 V
Warmwasserspeichervolumen [l] 300 L
Werkstoff Speicher 14571
Zulassungen CE/DVGW
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality