Trinkwarmwassersystem, TD-S, 60.0 kW, 200 L

004U1782

THERMODUAL-S 200-60

Produktdetails

Bruttogewicht 70 Kg
Gewicht netto 70 Kg
EAN 5715162748138

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart HE geschweißt
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 26,9 mm
Anschlussnennweite TWE Rp1 1/2"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung Rp3/4"
Anschlussrichtung Primärseite Horizontal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Anschlussweite HE 26,9 mm
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 150 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 790 mm
Breite Paket 2 [mm] 1200 mm
Breite Paket [mm] 750 mm
China RoHS compliance Out of scope
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.1 bar
Description THERMODUAL-S 200-60
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 1.14 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 1.03 m³/h
Dämmstoff EPS mit laminiertem Vlies
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 1595 mm
Höhe Paket 2 [mm] 500 mm
Höhe Paket [mm] 1750 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Speicherwassererwärmer
Leistung [kW] 60 kW
Lotmaterial WÜ TWE Kupfer
Materiallegierung WÜ TWE 1.4404
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW DN20
Nennweite HE DN20
Nennweite TWE DN40
Nennweite Zirkulationsleitung DN20
Normalwohnungsanzahl [max.] 15
Produktgruppe DHW system
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 0.1 A
Tiefe mit Gehäuse [mm] 865 mm
Tiefe Paket 2 [mm] 800 mm
Tiefe Paket [mm] 750 mm
Typ TD-S
Typ TWE-Pumpe UPM2K
Typ WÜ TWE Gelötet
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warmwasserspeichervolumen [l] 200 L
Werkstoff Speicher 14571
Zulassung DVGW
CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality