Zubehör Unterstation, Pump GR UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Zubehör Unterstation, Pump GR UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H

640U4083

Pump GR UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H

Produktdetails

Bruttogewicht 2.5 kg
Gewicht netto 2.5 kg

 

Anschlussweite HE Rp1
Anwendungstyp HE indirekt
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Beschreibung Pump GR UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Betriebstemperatur [°C] [max.] 95 °C
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 6 bar
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 4.6 m³/h
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Herstellername Danfoss
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite HE DN25
Produktgruppe Zubehör Unterstation
Stromstärke [A] [max.] 0.7 A
Typ Zubehör für Stationen
Typ Heizungspumpe UPM GEO
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassungen CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality