VX-F, 16 bar, 110 °C, Reglertyp TWE: PTC2 + P
VX-F, 16 bar, 110 °C, Reglertyp TWE: PTC2 + P

145F3902

VX-F für Fußbodenheizung, RA-C/FTZ

Produktdetails

Bruttogewicht 31 kg
Gewicht netto 30 kg
EAN 5702428525008

 

Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Anwendungstyp TWW, HE indirekt
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Beschreibung VX-F für Fußbodenheizung, RA-C/FTZ
Differenzdruckregler Integriert
Fabrikat Heizungspumpe Wilo
Heizleistung [kW] 10 kW
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Herstellername Danfoss
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Name Heizungsregler AVPL + FTC/RAC
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 3 bar
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Kompaktstationen
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Differenzdruck + Zonenventil
Reglertyp TWE PTC2 + P
TWW-Leistung [kW] [Max] 55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 37 kW
Typ VX Solo HWS OP, ECL324
Typ Heizungspumpe YONOS PARA RS 15/6
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 16
Typ WÜ HE Gelötet
Typ WÜ TWW XB06H-1 40
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen Zonenventil

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality