VX 22, 16 bar, 110 °C

145G4385

VX22 XB37M40/M30 ECL310/266 DS452 Std

Produktdetails

Bruttogewicht 65 Kg
Gewicht netto 63 Kg
EAN 5715162511640

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description VX22 XB37M40/M30 ECL310/266 DS452 Std
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heizkreis-Regelung ECL 310 / VM 2 / AMV
In scope of WEEE and contain batteries No
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp TWE ECL 310 / VS 2 / AMV
Typ VX 22
Typ WÜ HE Gelötet

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality