FVF, Mit Stecker, Flansch
065B7781
Dieses Produkt wurde eingestellt.
FVF DN200 PN25 mit Stopfen
FVF DN200 PN25 mit Stopfen
Bruttogewicht | 125.4 Kg |
Gewicht netto | 125 Kg |
Volume | 158.4 Liter |
EAN | 5702421555439 |
Bruttogewicht | 125.4 Kg |
Gewicht netto | 125 Kg |
Volume | 158.4 Liter |
EAN | 5702421555439 |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
Anschlussgröße | 200 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anzahl der Maschen [n/cm²] | 25 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | FVF DN200 PN25 mit Stopfen |
Durchmesser [mm] | 200 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 870 m³/h |
Maschenweite [mm] | 1.18 mm |
Medientemperatur [°C] [max.] | 350 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Auxiliary Products |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schmutzfänger-Typ | Mit Stecker |
Typ | FVF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkstoff | Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Zulassungsstandard | DIN EN 1092-2 |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
Anschlussgröße | 200 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anzahl der Maschen [n/cm²] | 25 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | FVF DN200 PN25 mit Stopfen |
Durchmesser [mm] | 200 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 870 m³/h |
Maschenweite [mm] | 1.18 mm |
Medientemperatur [°C] [max.] | 350 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Auxiliary Products |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schmutzfänger-Typ | Mit Stecker |
Typ | FVF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkstoff | Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Zulassungsstandard | DIN EN 1092-2 |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |