FVF, Mit Stecker, Flansch
065B7753
Dieses Produkt wurde eingestellt.
FVF DN300 PN16 mit Stopfen
FVF DN300 PN16 mit Stopfen
Bruttogewicht | 246 Kg |
Gewicht netto | 246 Kg |
Volume | 585.6 Liter |
EAN | 5702421555316 |
Bruttogewicht | 246 Kg |
Gewicht netto | 246 Kg |
Volume | 585.6 Liter |
EAN | 5702421555316 |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
Anschlussgröße | 300 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anzahl der Maschen [n/cm²] | 25 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | FVF DN300 PN16 mit Stopfen |
Durchmesser [mm] | 300 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 1735 m³/h |
Maschenweite [mm] | 1.18 mm |
Medientemperatur [°C] [max.] | 300 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Auxiliary Products |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schmutzfänger-Typ | Mit Stecker |
Typ | FVF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkstoff | Grauguss EN-GJL-250 (GG 25) |
Zulassungsstandard | DIN EN 1092-2 |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
Anschlussgröße | 300 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anzahl der Maschen [n/cm²] | 25 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | FVF DN300 PN16 mit Stopfen |
Durchmesser [mm] | 300 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 1735 m³/h |
Maschenweite [mm] | 1.18 mm |
Medientemperatur [°C] [max.] | 300 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Auxiliary Products |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schmutzfänger-Typ | Mit Stecker |
Typ | FVF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkstoff | Grauguss EN-GJL-250 (GG 25) |
Zulassungsstandard | DIN EN 1092-2 |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |