FVF, Mit Stecker, Flansch

065B7752

Dieses Produkt wurde eingestellt.

FVF DN250 PN16 mit Stopfen

Produktdetails

Bruttogewicht 210.5 Kg
Gewicht netto 162 Kg
Volume 528 Liter
EAN 5702421555309

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße 250
Anschlusstypen Flansch
Anzahl der Maschen [n/cm²] 25
China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN250 PN16 mit Stopfen
Durchmesser [mm] 250 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 1260 m³/h
Maschenweite [mm] 1.18 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 300 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schmutzfänger-Typ Mit Stecker
Typ FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Werkstoff Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulassungsstandard DIN EN 1092-2
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality