VFG 2, 400.00 m³/h, Flansch

065B2426

VFG2 PN16 250/400 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 562 Kg
Gewicht netto 562 Kg
Volume 977.4 Liter
EAN 5702421803431

 

Alternative Anwendung VSP Fernwärme
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN16 250/400 2-wege Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Durchmesser [mm] 250 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 24 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.2
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 400 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
SCIP-Dossier Produktname VFG DN150-250 - 2
Typ VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilkennlinie Linear optimiert
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4313
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality