RA-HC, DN 25, Mit Prüfnippeln, Innengewinde
003Z3911
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
RA-HC DN 25, Innengewinde, mit Prüfnippeln, Regelventil
RA-HC DN 25, Innengewinde, mit Prüfnippeln, Regelventil
Bruttogewicht | 0.606 Kg |
Gewicht netto | 0.557 Kg |
Volume | 0.562 Liter |
EAN | 5702420117416 |
Bruttogewicht | 0.606 Kg |
Gewicht netto | 0.557 Kg |
Volume | 0.562 Liter |
EAN | 5702420117416 |
Anschlusstypen | Innengewinde |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RA-HC DN 25, Innengewinde, mit Prüfnippeln, Regelventil |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 1 bar |
Druckstufe | PN 16 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 5.5 m³/h |
Medientemperatur [°C] [max.] | 100 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Produktgruppe | Other valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | RA-HC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 25 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |
Anschlusstypen | Innengewinde |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RA-HC DN 25, Innengewinde, mit Prüfnippeln, Regelventil |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 1 bar |
Druckstufe | PN 16 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 5.5 m³/h |
Medientemperatur [°C] [max.] | 100 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Produktgruppe | Other valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | RA-HC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 25 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |