Liste löschen
Produkte löschen
Liste umbenennen
Neue Liste erstellen
Produkte kopieren
Verlängern Sie die Gültigkeit
Kommentar bearbeiten
Kommentar hinzufügen
Sie sind dabei, eine Liste zu löschen, die Produkte enthalten könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Sie sind dabei, Artikel aus einer Produktliste zu löschen. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Die Gültigkeit für die Liste wurde um 90 Tage verlängert.
AVP, PN 16, DN 15, 4.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Außengewinde, G 3/4 A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AVP, PN 16, DN 15, 4.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Außengewinde, G 3/4 A
003H6246
AVP PN16 15/4 0,2-1,0 Gewinde Vorlauf