AVP, PN 16, DN 25, 8.00 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Außengewinde, G 1 1/4 A

003H6242

AVP PN16 25/8 0,05-0,5 Gewinde Vor

Produktdetails

Bruttogewicht 2.169 Kg
Gewicht netto 2.169 Kg
Volume 4.571 Liter
EAN 5702421537282

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 1 1/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVP PN16 25/8 0,05-0,5 Gewinde Vor
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 12 bar
Druckregler Differenzdruckregler
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 25 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.05 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Differenzdruckregler
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.3
Kavitationswert-z 25% 0.66
Kavitationswert-z 50% 0.54
Kavitationswert-z 75% 0.45
Kvs-Werte [m³/h] 8 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Verstellbar
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVP
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 25
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality