AVP-F
AVP-F

AVP-F PN25 DN25 kvs=8 0,2bar GW VL

Produktdetails

Bruttogewicht 3.15 kg
Gewicht netto 3.15 kg
EAN 5702421538487

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 1 1/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Beschreibung AVP-F PN25 25/8 0,2 Gewinde Vorlauf
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckregler Differenzdruckregler
Durchmesser [mm] 25 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.2 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.2 bar
Funktion Differenzdruckregler
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Herstellername Danfoss
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.3
Kavitationswert-z 25% 0.66
Kavitationswert-z 50% 0.54
Kavitationswert-z 75% 0.45
Kvs-Werte [m³/h] 8 m3/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 0
Produktgruppe Druck-, Durchflussregler
Sollwert P Fest
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVP-F
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium Zirkulationswasser

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services