Boiler Relay for Danfoss Link system, 868.42 MHz
014G0272
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Boiler Relay for Danfoss Link system, Z-Wave
Boiler Relay for Danfoss Link system, Z-Wave
Bruttogewicht | 0.222 Kg |
Gewicht netto | 0.192 Kg |
Volume | 1.08 Liter |
EAN | 5702420111537 |
Bruttogewicht | 0.222 Kg |
Gewicht netto | 0.192 Kg |
Volume | 1.08 Liter |
EAN | 5702420111537 |
Adaptertyp | N/A |
Anwendung | Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2) |
Bemessungsstoßspannung [kV] | 2.5 kV |
Breite [mm] | 30 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Boiler Relay for Danfoss Link system |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farbe | RAL 9016 |
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] | 50 Hz |
Funkstandard | Z-Wave |
Höhe [mm] | 84 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W] | 1.6 W |
Länge [mm] | 84 mm |
Ohmische Last [A] | 3 A |
Produktgruppe | Danfoss Link™ |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Regelungsart | Ein/Aus |
Schaltertyp | 1B |
Softwareklasse | A |
Systemintegration | Danfoss Link™ |
Thermostat-Schutzklasse | 40 |
Typ | Boiler relay |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 45 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zulassung |
Z-Wave CE EAC |
Zulassungsstandard | CE-Kennzeichnung |
Übertragung [m] [max.] | 30 m |
Übertragungsfrequenz [MHz] | 868.42 MHz |
Übertragungsleistung [mW] [max.] | 1 mW |
Adaptertyp | N/A |
Anwendung | Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2) |
Bemessungsstoßspannung [kV] | 2.5 kV |
Breite [mm] | 30 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Boiler Relay for Danfoss Link system |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farbe | RAL 9016 |
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] | 50 Hz |
Funkstandard | Z-Wave |
Höhe [mm] | 84 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W] | 1.6 W |
Länge [mm] | 84 mm |
Ohmische Last [A] | 3 A |
Produktgruppe | Danfoss Link™ |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Regelungsart | Ein/Aus |
Schaltertyp | 1B |
Softwareklasse | A |
Systemintegration | Danfoss Link™ |
Thermostat-Schutzklasse | 40 |
Typ | Boiler relay |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 45 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zulassung |
Z-Wave CE EAC |
Zulassungsstandard | CE-Kennzeichnung |
Übertragung [m] [max.] | 30 m |
Übertragungsfrequenz [MHz] | 868.42 MHz |
Übertragungsleistung [mW] [max.] | 1 mW |