Leistungsschalter, CTI 15
Leistungsschalter, CTI 15

047B3058

Eingesetzt für Produkt: Motoren, Funktion: Überlast- und Kurzschlußschutz, Abschaltleistung Ics, 380-415 V: 8, Max. Last, AC-3 [kW]: 5.50

Produktdetails

Bruttogewicht 0.3 kg
Gewicht netto 0.29 kg
EAN 5702423188093

 

Abschaltleistung Ics, 380-415 V 8 kA
Eingesetzt für Produkt Motoren
Funktion Überlast- und Kurzschlußschutz
Max. Auslösestrom [A] 110 A
Max. Last, AC-3 [kW] 5.5 kW
Menge je Verpackungseinheit 23 pc
Produktbeschreibung Leistungsschalter
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Leistungsschalter
Strombereich [A] [max.] 10 A
Strombereich [A] [min.] 6.3 A
Typ CTI 15
UL Zulassung E148460
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality