Motorstarter, CIM 9
Motorstarter, CIM 9

047B402238

Max. Last, AC-3 [A]: 9.0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.72 kg
Gewicht netto 0.68 kg
EAN 5702423054602

 

AC-3 Leistung bei 380-690 V 4 kW
Drucktasten START-STOPP/RESET
Max. Last, AC-3 [A] 9 A
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Produktbeschreibung Motorstarter
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Motorstarter
Regelspannung, 60 Hz [V] 500 V
Spulenspannung bei 50 Hz 415 V
Spulenspannung bei 60 Hz 500 V
Typ CIM 9
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality