Motorstarter, CIM 9
Motorstarter, CIM 9

047B402131

Max. Last, AC-3 [A]: 9.0, Spulenspannung bei 50 Hz [max.]: 240, Spulenspannung bei 50 Hz [min.]: 220

Produktdetails

Bruttogewicht 0.71 kg
Gewicht netto 0.7 kg
EAN 5702423046348

 

AC-3 Leistung bei 380-690 V 4 kW
Drucktasten STOPP/RESET
Max. Last, AC-3 [A] 9 A
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Produktbeschreibung Motorstarter
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Motorstarter
Spulenspannung bei 50 Hz [max.] 240 V
Spulenspannung bei 50 Hz [min.] 220 V
Typ CIM 9
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality