Überlastrelais, TI 80
Überlastrelais, TI 80

047H1016

Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 42.00, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 63.00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.32 kg
Gewicht netto 0.3 kg
EAN 5702423019632

 

Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Therm. Überlastrelais
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Überlastrelais
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] 63 A
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] 42 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [max.] 109 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [min.] 75 A
Typ TI 80
UL Zulassung E82701
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality