Überlastrelais, TI 80
Überlastrelais, TI 80

047H1013

Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 16.00, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 23.00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.34 kg
Gewicht netto 0.31 kg
EAN 5702423015641

 

Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Therm. Überlastrelais
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Überlastrelais
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] 23 A
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] 16 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [max.] 40 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [min.] 28 A
Typ TI 80
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality