Überlastrelais, TI 30C
Überlastrelais, TI 30C

047H0215

Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 24.00, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 32.00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.11 kg
Gewicht netto 0.11 kg
EAN 5702423069156

 

Identisches Produkt 047H4215
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Therm. Überlastrelais
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Überlastrelais
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] 32 A
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] 24 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [max.] 55 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [min.] 41 A
Typ TI 30C
UL Zulassung E82701
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality