Überlastrelais, TI 25C
Überlastrelais, TI 25C

047H0214

Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 19.00, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 25.00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.11 kg
Gewicht netto 0.11 kg
EAN 5702423015405

 

Identisches Produkt 047H4214
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Therm. Überlastrelais
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Überlastrelais
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] 25 A
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] 19 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [max.] 43 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [min.] 33 A
Typ TI 25C
UL Zulassung E82701
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality