Überlastrelais, TI 25C
Überlastrelais, TI 25C

047H0213

Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 15.00, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 20.00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.11 kg
Gewicht netto 0.11 kg
EAN 5702423003594

 

Identisches Produkt 047H4213
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Therm. Überlastrelais
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Überlastrelais
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] 20 A
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] 15 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [max.] 35 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [min.] 26 A
Typ TI 25C
UL Zulassung E82701
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality