Überlastrelais, TI 16C
Überlastrelais, TI 16C

047H0210

Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 6.00, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 9.20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.11 kg
Gewicht netto 0.11 kg
EAN 5702423007097

 

Identisches Produkt 047H4210
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Therm. Überlastrelais
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Überlastrelais
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] 9.2 A
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] 6 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [max.] 16 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [min.] 10 A
Typ TI 16C
UL Zulassung E82701
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality