Überlastrelais, TI 16C
Überlastrelais, TI 16C

047H0201

Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 0.19, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 0.29

Produktdetails

Bruttogewicht 0.11 kg
Gewicht netto 0.11 kg
EAN 5702423017065

 

Identisches Produkt 047H4201
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Therm. Überlastrelais
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Überlastrelais
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] 0.29 A
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] 0.19 A
Typ TI 16C
UL Zulassung E82701
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality