Leistungsschalter, CTI 25M
Leistungsschalter, CTI 25M

047B3147

Eingesetzt für Produkt: Motoren, Funktion: Überlast- und Kurzschlußschutz, Abschaltleistung Ics, 380-415 V: 100, Max. Last, AC-3 [kW]: 1.50

Produktdetails

Bruttogewicht 0.34 kg
Gewicht netto 0.31 kg
EAN 5702423144907

 

Abschaltleistung Ics, 380-415 V 100 kA
Eingesetzt für Produkt Motoren
Funktion Überlast- und Kurzschlußschutz
Max. Auslösestrom [A] 52 A
Max. Last, AC-3 [kW] 1.5 kW
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktbeschreibung Leistungsschalter
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Leistungsschalter
Strombereich [A] [max.] 4 A
Strombereich [A] [min.] 2.5 A
Typ CTI 25M
UL Zulassung E148460
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality