Leistungsschalter, CTI 25M
Leistungsschalter, CTI 25M

047B3102

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Eingesetzt für Produkt: Motoren, Funktion: Überlast- und Kurzschlußschutz, Abschaltleistung Ics, 380-415 V: 15, Max. Last, AC-3 [kW]: 15.00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.34 kg
Gewicht netto 0.33 kg
EAN 5702428472036

 

Abschaltleistung Ics, 380-415 V 15 kA
Eingesetzt für Produkt Motoren
Funktion Überlast- und Kurzschlußschutz
Max. Auslösestrom [A] 406 A
Max. Last, AC-3 [kW] 15 kW
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktbeschreibung Leistungsschalter
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Leistungsschalter
Strombereich [A] [max.] 32 A
Strombereich [A] [min.] 27 A
Typ CTI 25M
UL Zulassung E148460
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services