Scrollverdichter, VZH035CGANA

120G0060

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 28.25 Kg
Gewicht netto 27 Kg
Volume 0.09 Cubic.mtr
EAN 5702428667296

 

Alternative 120G0185
Ansaugstutzen-Material Kupfer
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
Description VZH035CGANA
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 53 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckanschlussmaterial Kupfer
Druckanschlusswinkel [°] 90 °
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 371 mm
Durchmesser [mm] 165 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe -
Einbaustandard ODF
Family VZH
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 15 - 100
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 415 mm
Hochdruckseite TS Max 65 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.5 L
Hubvolumen [cm3] 34.9 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
Individuelle Verpackung *Einzelpack: Verdichter im Karton
IP-Schutzklasse IP22
Kommentare zum Druckanschluss Gummistecker
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.6 kg
Leistungsregler Umrichter
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] 14.3A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number VZH035CGANA
Montagedrehmoment [Nm] 11 N-m
Motorschutz Motorschutz durch Frequenzumwandler
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 55 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 3.2 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 480 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 480 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 528 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 528 V
Oil level switch port No
Phase 3
Product Name Description VZH
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 12.4 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 242 mm
Saugleitungsanschlusswinkel [°] 90 °
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. c887e2a1-dfd8-4045-b0c8-0c53bb23f54e
SCIP-Dossier Produktname VSH088-117
Segmentnutzung Klimatechnik
Sicherheitsventil None
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ VZH035
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 342 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-480/3/50-60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.71 Ohms
Zeichnungsnummer 0VG8213b
Ölablass Bördel 1/4 Zoll
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.3 L
Ölreferenz 160HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality