Zeigt 32 Produkt(e)
Typ: B0, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -3.0, Kalt Einschaltwert [°C]: -4.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -11.8, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
Typ: B0, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: -2.0, Warm Ausschaltwert [°C]: -11.0, Kalt Einschaltwert [°C]: -9.7, Kalt Ausschaltwert [°C]: -21.0, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
Typ: B0, Warm Einschaltwert [°C]: -8.0, Warm Ausschaltwert [°C]: -16.0, Kalt Einschaltwert [°C]: -15.2, Kalt Ausschaltwert [°C]: -25.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
Typ: B0, Warm Einschaltwert [°C]: -10.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -16.0, Kalt Einschaltwert [°C]: -19.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26.0, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
Typ: B0, Warm Einschaltwert [°C]: -13.0, Warm Ausschaltwert [°C]: -21.0, Kalt Einschaltwert [°C]: -20.4, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 800