Zeigt 16 Produkt(e)
4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AJ504F1
Versorgungsspannung [V] [AC]: 208 - 240, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP54
4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AB503B1
Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54
4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AI040A1
Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54
4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AJ512D1
Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP54
4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AB500A1
Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54
4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AJ506B1
Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP54
4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AJ504F1
Versorgungsspannung [V] [AC]: 208, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP54
4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AJ512D1
Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP54
4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AD503B1
Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP54