Pilotgesteuerte Servo Hauptventile

Zeigt 202 Produkt(e)

027H1060

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3E 25-5, 20.0 mm, Anschweißend

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20.0, Kv-Wert [m³/h]: 1.700

027H1061

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3E 25-10, 20.0 mm, Anschweißend

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20.0, Kv-Wert [m³/h]: 3.500

027H1063

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3E 25-20, 20.0 mm, Anschweißend

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20.0, Kv-Wert [m³/h]: 8.000

027H2020

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Anschweißend

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Kv-Wert [m³/h]: 1.700, Anschlussmaterial: Stahl

027H2021

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Anschweißend

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Kv-Wert [m³/h]: 1.700, Anschlussmaterial: Stahl

027H2023

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS1 25-5, 22.0 mm, Löten

Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-1, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 22.0, Kv-Wert [m³/h]: 1.700, Anschlussmaterial: Stahl

Ansicht: