Rückschlagventile

Insgesamt 266 Produkte

Rückschlagventil, NRVH 35s

Eintritt Größe [mm]: 35.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Rückschlagventil, NRVH 22s

Eintritt Größe [mm]: 22.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Rückschlagventil, NRVH 28s

Eintritt Größe [mm]: 28.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 28.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Rückschlagventil, NRVH 10s

Eintritt Größe [mm]: 10.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Rückschlagventil, NRVH 12s

Eintritt Größe [mm]: 12.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Ansicht: