Heißgasbypassregler

Insgesamt 43 Produkte

Heißgasbypassregler, KVC 12

Produktname: Heißgasbypassregler, Typ: KVC 12, Eintritt Größe [mm]: 12.00, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel

Heißgasbypassregler, KVC 15

Produktname: Heißgasbypassregler, Typ: KVC 15, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel

Heißgasbypassregler, KVC 12

Produktname: Heißgasbypassregler, Typ: KVC 12, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Heißgasbypassregler, KVC 22

Produktname: Heißgasbypassregler, Typ: KVC 22, Eintritt Größe [mm]: 22.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Heißgasbypassregler, KVC 12

Produktname: Heißgasbypassregler, Typ: KVC 12, Eintritt Größe [mm]: 12.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Ansicht: