Thermostatische Expansionsventile

Zeigt 805 Produkt(e)

067N2002

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 14.00, Düsenleistung [TR]: 4.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2003

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 20.00, Düsenleistung [TR]: 6.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2004

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 20.00, Düsenleistung [TR]: 6.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2005

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 20.00, Düsenleistung [TR]: 6.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2006

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 27.00, Düsenleistung [TR]: 7.50, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2007

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 38.00, Düsenleistung [TR]: 11.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2009

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 43.00, Düsenleistung [TR]: 12.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2010

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 43.00, Düsenleistung [TR]: 12.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2011

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 54.00, Düsenleistung [TR]: 15.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2012

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 54.00, Düsenleistung [TR]: 15.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Ansicht: