Zeigt 111 Produkt(e)
SGI 6, Schauglas, Bördel, 6.00 mm, Bördel, 6.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 6.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 6.00
SGI 10, Schauglas, Bördel, 10.00 mm, Bördel, 10.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 10.00
SGI 12, Schauglas, Bördel, 12.00 mm, Bördel, 12.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 12.00
SGI 6, Schauglas, Bördel, 6.00 mm, Bördel, 6.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 6.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 6.00
SGI 10, Schauglas, Bördel, 10.00 mm, Bördel, 10.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 10.00
SGI 16, Schauglas, Bördel, 16.00 mm, Bördel, 16.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 16.00
SGI 12, Schauglas, Bördel, 12.00 mm, Bördel, 12.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 12.00
SGI 16, Schauglas, Bördel, 16.00 mm, Bördel, 16.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 16.00
SGI 19, Schauglas, Bördel, 19.00 mm, Bördel, 19.00 mm
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 19.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 19.00
SGI 6s, Schauglas, Löt, ODF, Löt, ODF
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF