SGI 6s, Schauglas, Löt, ODF, 6.00 mm, Löt, ODF, 6.00 mm

014-0040

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 6.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 6.00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.117 Kg
Gewicht netto 0.089 Kg
Volume 0.156 Liter
EAN 5702422024477

 

Anschlussmaterial Kupfer
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 6 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 6 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feuchtigkeitsindikator I Indikator
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C R22: 300 ppm
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C R22: 500 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C R22: 150 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C R22: 250 ppm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R22
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Product Name Description Schauglas
Produktgruppe Sight glasses
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SGI 6s
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality