Schauglas, SGI 6
Schauglas, SGI 6
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

Eintritt Größe [mm]: 6.00, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Größe [mm]: 6.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.12 kg
Gewicht netto 0.12 kg
EAN 5702422014638

 

Anschlussmaterial Messing
Austritt Anschlusstyp Bördel
Austritt Größe [in] 1/4 IN
Austritt Größe [mm] 6 mm
Austritt intern/extern Extern
Eintritt int./ext. Intern
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Größe [in] 1/4 IN
Eintritt Größe [mm] 6 mm
Feuchtigkeitsindikator I Indikator
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C R22: 300 ppm
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C R22: 500 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C R22: 150 ppm
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C R22: 250 ppm
Kältemittel R22
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Schaugläser
Produktname Schauglas
Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SGI 6
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services