SGI 12, Schauglas, Bördel, 12.00 mm, Bördel, 12.00 mm
014-0025
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 12.00
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 12.00
Bruttogewicht | 0.224 Kg |
Gewicht netto | 0.21 Kg |
Volume | 0.19 Liter |
EAN | 5702422047209 |
Bruttogewicht | 0.224 Kg |
Gewicht netto | 0.21 Kg |
Volume | 0.19 Liter |
EAN | 5702422047209 |
Anschlussmaterial | Messing |
Austritt Anschlusstyp | Bördel |
Austritt Größe [in] | 1/2 in |
Austritt Größe [mm] | 12 mm |
Austritt intern/extern | Extern |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Eintritt int./ext. | Intern |
Eintritt Anschluss-Typ | Bördel |
Eintritt Größe [in] | 1/2 in |
Eintritt Größe [mm] | 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feuchtigkeitsindikator | I Indikator |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C | R22: 300 ppm |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C | R22: 500 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C | R22: 150 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C | R22: 250 ppm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R22 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Schauglas |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produktzubehör | Allgemeines Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-Dossier Nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | SGI 12 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Anschlussmaterial | Messing |
Austritt Anschlusstyp | Bördel |
Austritt Größe [in] | 1/2 in |
Austritt Größe [mm] | 12 mm |
Austritt intern/extern | Extern |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Eintritt int./ext. | Intern |
Eintritt Anschluss-Typ | Bördel |
Eintritt Größe [in] | 1/2 in |
Eintritt Größe [mm] | 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feuchtigkeitsindikator | I Indikator |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C | R22: 300 ppm |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C | R22: 500 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C | R22: 150 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C | R22: 250 ppm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel | R22 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Schauglas |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produktzubehör | Allgemeines Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-Dossier Nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | SGI 12 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |