Zeigt 219 Produkt(e)
Patronendruckschalter, ACB, 21.00 bar, 14.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 21.00, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 14.00, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
Patronendruckschalter, ACB, 25.00 bar, 20.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 25.00, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 20.00, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Elektrischer Anschluss: Steckzungen, Schutzart: IP40
Patronendruckschalter, ACB, 24.00 bar, 17.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 24.00, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 17.00, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
Patronendruckschalter, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 28.00, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 21.00, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
Patronendruckschalter, ACB, 28.00 bar, 20.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 28.00, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 20.00, Reset: Manuell, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
Patronendruckschalter, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 26.00, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 20.00, Reset: Manuell, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
Patronendruckschalter, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 28.00, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 21.00, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Steckzungen, Schutzart: IP40
Patronendruckschalter, ACB, 1.50 bar, 0.50 bar
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 1.50, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 0.50, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NO), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
Patronendruckschalter, ACB, 28.00 bar, 18.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 28.00, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 18.00, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
Patronendruckschalter, ACB, 20.00 bar, 16.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 20.00, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 16.00, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NO), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65