Flüssigkeitsstandschalter

Zeigt 8 Produkt(e)

Flüssigkeitsstandschalter, RT280A
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT (NZ) SPDT, Temperaturbereich [°C] [min.]: -50, Temperaturbereich [°C] [max.]: 10, Fühler, Typ: Übertemperaturschutz

Flüssigkeitsstandschalter, RT281A
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Temperaturbereich [°C] [min.]: -30, Temperaturbereich [°C] [max.]: 20, Fühler, Typ: Übertemperaturschutz

Flüssigkeitsstandschalter, LLS 4000
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

Anschlusstyp: G, Zulassung: CE;, Temperaturbereich [°C] [min.]: -50, Temperaturbereich [°C] [max.]: 120, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Spannungsversorgung [V] DC: 24.00

Flüssigkeitsstandschalter, AKS 38
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11, Schutzart: IP65

Flüssigkeitsstandschalter, AKS 38
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10 m Tabelle 80, Anschlussgröße [in]: 1 in, Anschlusstyp: Anschweißend, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11, Schutzart: IP65

Ansicht: