DOL Motorstarter

Insgesamt 9 Produkte

Motorstarter, CIM 9

Max. Last, AC-3 [A]: 9.0, Spulenspannung bei 50 Hz [max.]: 240, Spulenspannung bei 50 Hz [min.]: 220

Motorstarter, CIM 9

Max. Last, AC-3 [A]: 9.0, Spulenspannung bei 50 Hz [max.]: 230, Spulenspannung bei 50 Hz [min.]: 220

Motorstarter, CIM 9

Max. Last, AC-3 [A]: 9.0

Motorstarter, CIM 12

Max. Last, AC-3 [A]: 12.0, Spulenspannung bei 50 Hz [max.]: 230, Spulenspannung bei 50 Hz [min.]: 220

Motorstarter, CIM 12

Max. Last, AC-3 [A]: 12.0, Spulenspannung bei 50 Hz [max.]: 230, Spulenspannung bei 50 Hz [min.]: 220

Ansicht: