Kühlraumregler, AK-RC103
Kühlraumregler, AK-RC103

080Z3207

Funktion: Kühlraum-Management, Versorgungsspannung [V] [AC]: 400, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 7.68 kg
Gewicht netto 6.95 kg
EAN 5702428170673

 

Anmerkungen ANSCHLUSS C: CODE 8: HO - NIEDRIG:148BAR
Anwendungsbereich Verflüssigungssätze
Anzahl der Verdichter max. 1 pc
Ausrüstung Inkl. 2 Fühler
Display an der Vorderseite Ja
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Kühlraum-Management
Further information Strombereich 5 kW/14-20 A
Leistungsaufnahme [VA] 10 VA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Verdampfer- und Raumregler
Produktname Kühlraumregler
Reglertyp Optyma Regler 3 Phasen (7,5HP)
Schutzart IP65
Typ AK-RC103
Ventil Ausgang Typ (TXV)
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Versorgungsspannung [V] AC 400 V
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality