Kühlraumregler, AK-RC101
Kühlraumregler, AK-RC101

080Z3200

Funktion: Kühlraum-Management, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 1.65 kg
Gewicht netto 1.3 kg
EAN 5702428170444

 

Anmerkungen ANSCHLUSS C: CODE 8: HO - NIEDRIG:148BAR
Anwendungsbereich Verflüssigungssätze
Anzahl der Verdichter max. 1 pc
Ausrüstung Inkl. 2 Fühler
Display an der Vorderseite Ja
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Kühlraum-Management
Leistungsaufnahme [VA] 7 VA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Verdampfer- und Raumregler
Produktname Kühlraumregler
Reglertyp Optyma Regler 1 Phase (2HP)
Schutzart IP65
Typ AK-RC101
Ventil Ausgang Typ (TXV)
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC 230 V
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality