Überwachungsmodul, AK-SM 820
Überwachungsmodul, AK-SM 820

080Z4004

Reglertyp: Systemmanager, Anwendungsbereich: Lebensmittelgeschäft, Kommunik.: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Produktdetails

Bruttogewicht 2.48 kg
Gewicht netto 1.84 kg
EAN 5702428867054

 

Anwendungsbereich Lebensmittelgeschäft
Ausrüstung
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 2 pc
Display an der Vorderseite Ja
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Datenaufzeichnung, Überwachungsgerät
Further information Mit Display & Tastenfeld
Kommunik. ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Überwachungslösungen
Produktname Überwachungsmodul
Produktzubehör Electron. control accessories
Reglertyp Systemmanager
Schutzart IP20
Sprache Chinesisch
Tschechisch
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Ungarisch
Italienisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Typ AK-SM 820
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
wartbar Nein
Zulassung C-TICK
CE
C UL US GELISTET
CMIM

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality