Überwachungsmodul, AK-SM 810
Überwachungsmodul, AK-SM 810

080Z4006

Funktion: Datenaufzeichnung ohne Display, Anwendungsbereich: Lizenzen in der Kälte, Schutzart: IP20, Reglertyp: Systemmanager

Produktdetails

Bruttogewicht 1.99 kg
Gewicht netto 1.44 kg
EAN 5702428996426

 

Anwendungsbereich Lizenzen in der Kälte
Ausrüstung
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 2 pc
Display an der Vorderseite Nein
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Datenaufzeichnung ohne Display
Further information Ohne Display & Tastenfeld
Kommunik. ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Überwachungslösungen
Produktname Überwachungsmodul
Produktzubehör Electron. control accessories
Reglertyp Systemmanager
Schutzart IP20
Sprache Chinesisch
Tschechisch
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Ungarisch
Italienisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Typ AK-SM 810
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
wartbar Nein
Zulassung C-TICK
CE
C UL US GELISTET
CMIM

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality