Überwachungsmodul, AK-SM 800AL
Überwachungsmodul, AK-SM 800AL

080Z4014

Funktion: Datenaufzeichnung, Anwendungsbereich: Lizenzen in der Kälte, Schutzart: IP20, Reglertyp: Alarmerfassung

Produktdetails

Bruttogewicht 2.41 kg
Gewicht netto 1.84 kg
EAN 5702428851831

 

Anwendungsbereich Lizenzen in der Kälte
Ausrüstung
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 2 pc
Display an der Vorderseite Ja
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Datenaufzeichnung
Further information Mit Touch-Display
Kommunik. ETHER
MODBUS
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Überwachungslösungen
Produktname Überwachungsmodul
Produktzubehör Electron. control accessories
Reglertyp Alarmerfassung
Schutzart IP20
Sprache Englisch
Typ AK-SM 800AL
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
wartbar Nein
Zulassung C-TICK
CE
C UL US GELISTET
CMIM

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality